Connettori per circuiti stampati - ZEC 1,5/ 5-ST-5,0 BK C2 R1,5 - 1700726

Nessuna immagine disponibile

Connettori diretti, corrente nominale: 10 A, numero poli: 5, passo: 5 mm, collegamento: Connessione a molla, Colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Connessione diretta

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
  • Collegamento a spina diretto con un solo elemento economico
  • Il vano morsetti aperto consente un collegamento pratico grazie a cacciaviti fissati
  • Inserzione parallela al circuito stampato
Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700726
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFMA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356498548
Peso per pezzo (confezione esclusa) 7,875 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi