Morsetto per circuiti stampati - PTSA 0,5/12-2,5-Z YEOGGY - 1700715

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 2 A, tensione nominale: 250 V, passo: 2,5 mm, numero poli: 12, collegamento: Connessione a molla Push-in, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 45 °, colore: più colori

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700715
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AACBAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356499248
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,074 g
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi