Morsetto per circuiti stampati - MKDS 5/ 2-9,5 BS:N.Z.69687 - 1700642

La figura illustra la versione a 2 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 32 A, tensione nominale: 1000 V, passo: 9,52 mm, numero poli: 2, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700642
Pezzi/conf. 50 PZ
Sales key AABBAA -
GTIN 4017918229214
Peso per pezzo (confezione esclusa) 5,500 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi