Connettori per circuiti stampati - MC 1,5/13-G-3,81 BK PIN 8,6 - 1700625

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 8 A, numero poli: 13, passo: 3,81 mm, colore: nero, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700625
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAECA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356495561
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,053 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi