Morsetto per circuiti stampati - MKKDS 3/ 3 OG - 1700576

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 22 A, tensione nominale: 400 V, passo: 5 mm, numero poli: 3, collegamento: Connessione a vite con gabbia, montaggio: Saldatura ad onde, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: arancione

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

I vantaggi

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700576
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356494878
Peso per pezzo (confezione esclusa) 13,420 g
Numero tariffa doganale 85369010

Servizio assistenza campioni

Questo articolo non è disponibile come campione.

Servizio assistenza campioni
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi