Connettori per circuiti stampati - MSTBVA 2,5/ 7-G PA 1,2,3,5,6,7 - 1700521

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 7, passo: 5 mm, Colore: verde, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura ad onde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento
  • Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • La connessione verticale permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Profilo a forma di L chiuso per un'ottima stabilità del collegamento a spina
Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700521
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAAFEA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356490849
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,715 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi