maschio - PST 1,3/ 6-5,0 YE - 1700324

Nessuna immagine disponibile

Presa base, corrente nominale: 12 A, numero poli: 6, passo: 5 mm, colore: giallo, superficie contatti: Stagno, montaggio: Saldatura THR, La corrente massima dipende dal tipo di connettore utilizzato. Il valore minore tra i due valori di corrente per connettore e spina è determinante. Il connettore maschio è realizzato con una plastica resistente alle alte temperature ed è idoneo pertanto per i processi di Reflow.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700324
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AACLBA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356477079
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,137 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi