SMKDS 1/16-3,5 BD:NZ - 1700256

La figura illustra la versione a 10 poli dell’articolo

Morsetto per c.s., corrente nominale: 10 A, tensione nominale: 200 V, passo: 3,5 mm, numero poli: 16, collegamento: Connessione a vite, montaggio: Saldatura, direzione di collegamento conduttore/scheda: 55 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Consente la connessione di due conduttori
  • La connessione inclinata permette di disporre più file sul circuito stampato
  • Esecuzione più piccola per la relativa sezione conduttore
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700256
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAABAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626071169
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,605 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi