Morsetto per circuiti stampati - MKKDSH 3/12-EX - 1700191

La figura illustra la variante a 3 poli

Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 320 V, passo: 5 mm, numero poli: 12, collegamento: Connessione a vite, montaggio: Saldatura, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex e" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
  • Il collegamento su vari piani consente un'elevata densità di contatto
  • L'esecuzione alta consente il collegamento in caso di circuiti stampati saldati
  • La protezione integrata impedisce l'inserimento errato del condotto al di sotto del serraggio a gabbia
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700191
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356660945
Peso per pezzo (confezione esclusa) 31,720 g
Numero tariffa doganale 85369010
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi