FRONT 2,5-V/SA10-EX 1 POS. - 1700103

Nessuna immagine disponibile

Morsetto per c.s., corrente nominale: 24 A, tensione nominale: 320 V, passo: 5 mm, numero poli: 1, collegamento: Connessione a vite, montaggio: Saldatura, direzione di collegamento conduttore/scheda: 90 °, colore: verde

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Principio di connessione noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
  • Riscaldamento ridotto grazie alla massima forza di contatto
  • Soddisfa i massimi requisiti di sicurezza del tipo di protezione "Ex e" secondo IEC 60079-7 per aree con pericolo di esplosione
  • Il comando e il collegamento da un solo lato permettono l'integrazione nella parte anteriore del dispositivo
  • I doppi codoli a saldare riducono la sollecitazione meccanica delle parti saldate
  • Il bloccaggio laterale consente la composizione individuale di numeri di poli diversi
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1700103
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key AAACAA -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4046356984355
Peso per pezzo (confezione esclusa) 4,330 g
Numero tariffa doganale 85369010

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi