Box sensore/attuatore - SACB-4/ 8- 5,0PUR SH - 1695786

La figura illustra una variante con 8 punti di connessione

Box sensore/attuatore, applicazione: Standard, collegamento: Connettore femmina M12 Metallo, numero degli slot: 4, numero poli: 5, codifica: A - standard, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: sì

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
  • Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot
  • Trasmissione affidabile dei segnali: schermatura a 360° in ambienti elettromagneticamente inquinati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1695786
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BF3CDA -
Pagina catalogo Pagina 274 (C_2_2017)
GTIN 4017918899424
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.038,600 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi