Box sensore/attuatore - SACB-4Q/4P-10,0PUR - 1683675

Box sensore/attuatore, applicazione: Standard, collegamento: QUICKON, 0,34 mm² ... 0,75 mm², numero degli slot: 4, numero poli: 4, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
  • Confezionamento innovativo e rapido con connessione rapida a perforazione di isolante

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1683675
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BF3DBA -
Pagina catalogo Pagina 273 (C_2_2017)
GTIN 4017918171025
Peso per pezzo (confezione esclusa) 905,500 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi