Box sensore/attuatore - SACB-6/12-10,0PUR - 1680911

La figura illustra una variante con 8 punti di connessione

Box sensore/attuatore, collegamento: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 5, codifica: A - standard, occupazione slot: doppi, segnalazione di stato: No, Universale; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 10 m, schermatura: no

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Sicurezza sul campo grazie alla custodia robusta e all'elevata protezione
  • Fasciatura flessibile e decentrata dei segnali in una linea principale
  • Salvaspazio: box di distribuzione con equipaggiamento doppio per due sensori in uno slot

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1680911
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 114 (PC-2009)
GTIN 4017918171216
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi