Custodia mobile RJ45 - VS-08-T-H-S-RJ45/IP67 - 1652855

Custodia mobile RJ45, IP67, reticolata per applicazioni di saldatura, per inserto portacontatti maschio VS-08-ST-H11-RJ45 e VS-08-ST-H21-RJ45, con bloccaggio Push-pull con il telaio da incasso, per diametro cavo 5,0 mm... 8,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1652855
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 30 (PC-2005)
GTIN 4017918969875
Numero tariffa doganale 85472000
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi