Connettore - Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE - 1642182

Connettore per linee QUICKON, nero, 3 poli + PE, 0,75 mm² ... 1,5 mm² / 500 V / 15 A, per diametro cavi 6 mm ... 12 mm.

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco
  • Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali
  • Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP65/IP67 per un ampio range di impiego
  • Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
  • Semplice e sicuro: il connettore per linee consente di riparare o prolungare rapidamente le linee, in combinazione con il connettore anche come collegamento per giunti

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1642182
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key BF6HCC -
Pagina catalogo Pagina 468 (C_2_2017)
GTIN 4017918951177
Peso per pezzo (confezione esclusa) 29,980 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi