Cavo di ricarica DC - EV-T2M4CC-DC60A-3,0M16ESBK00 - 1628094

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 60 A / 1000 V (DC), linea di design Standard, cavi: 3 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con inlet veicolo CCS tipo 2 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma
  • Sensori di temperatura integrati per il monitoraggio della temperature sui contatti di potenza
Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1628094
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key XWBAAD -
GTIN 4055626380773
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,940 kg
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi