novità

Set - EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES - 1628077

Kit di base Set tecnologia di ricarica HOME per l'assemblaggio facilitato di una stazione di ricarica, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Mode 3, Case C, 4 kW, 16 A, 230 V AC, cavi: 5 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Download

Descrizione prodotto

Set tecnologia di ricarica HOME con cavo di ricarica AC, istruzioni esemplificative per il montaggio e l'installazione di una stazione di ricarica per l'elettromobilità (EVSE), incluse raccomandazioni relative ad altri componenti necessari (contattore di ricarica, dispositivi di protezione), per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) con inlet veicolo di tipo 2

I vantaggi

  • Raccolta di tutti i prodotti e morsetti per la tecnologia di ricarica Phoenix Contact incluse raccomandazioni relative ad altri componenti necessari (contattore di ricarica, dispositivi di protezione)
  • Ordinazione facile senza combinazione, dispendiosa in termini di tempo, di componenti tra di loro compatibili grazie ad un unico codice articolo del set
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Impiego sicuro grazie alle istruzioni collaudate con componenti tra di loro compatibili
  • Realizzazione di una struttura indipendente e semplificata di una stazione di ricarica AC sulla base di uno schema di cablaggio esemplificativo che non richiede ulteriore sviluppo
  • Opzioni flessibili d'impiego grazie alle molteplici possibilità di configurazione e alle diverse interfacce di comunicazione del controllore per la ricarica

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1628077
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key XWBCDA -
Pagina catalogo Pagina 768 (C_2_2017)
GTIN 4055626379067
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.467,000 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi