Cavo di ricarica AC - EV-T2G3PC-1AC20A-6,0M2,5ESBK01 - 1628041

Cavo di carica AC mobile con connettore lato veicolo e connettore lato infrastruttura, con cappucci di protezione, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), linea di design C-Line, cavi: 6 m, nero, diritto, IMPORTANTE: eventuale gestione cavi necessaria., piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura per il caricamento di veicoli elettrici (EV) con presa veicolo tipo 2 con corrente alternata (AC), compatibile con prese di ricarica dell'infrastruttura tipo 2 sulle stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma
  • Collaudo in conformità alle prove degli standard automobilistici LV124, LV214, LV215-2
  • Impermeabilità longitudinale all'acqua senza soluzione di continuità contro la penetrazione di acqua nel cavo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1628041
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key XWBAEC -
GTIN 4055626379357
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,000 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi