Cavo di ricarica AC - EV-GBG3PC-3AC16A-5,0M2,5ESBK01 - 1627604

Cavo di carica AC mobile con connettore lato veicolo e connettore lato infrastruttura, con cappucci di protezione, GB/T, GB/T 20234.2-2015, GB/T 18487.1-2015, 16 A / 440 V (AC), linea di design C-Line, cavi: 5 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura per il caricamento di veicoli elettrici (EV) con presa veicolo GB/T con corrente alternata (AC), compatibile con prese di ricarica di infrastruttura GB/T sulle stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma
  • Collaudo in conformità alle prove degli standard automobilistici LV124, LV214, LV215-2
  • Funzione affidabile della leva di bloccaggio con guarnizione supplementare
  • Impermeabilità longitudinale all'acqua senza soluzione di continuità contro la penetrazione di acqua nel cavo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627604
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key XWBAEF -
Pagina catalogo Pagina 755 (C_2_2017)
GTIN 4055626342856
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.350,000 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi