Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10T - 1627558

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, Lunghezza: 0,7 m, Con misurazione della temperatura con sensori Pt 1000

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Prese di ricarica dell'infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture GB/T, per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627558
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key XWBADF -
GTIN 4055626327884
Peso per pezzo (confezione esclusa) 580,000 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi