Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati - K-7E-M23 M9/6,0-D03/M23 F8 - 1627545

Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, lunghezza: 6 m, colore guaina esterna: arancio RAL 2003

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
  • Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
  • Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
  • Elevata flessibilità: sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627545
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRDFE -
GTIN 4055626321516
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2.000,900 g
Numero tariffa doganale 85444290

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi