Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3S-SET-CIRCONTROL - 1627525

Set per presa di ricarica dell'infrastruttura, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Fili singoli, Lunghezza: 1,5 m, Connessione a vite di un coperchio ribaltabile: Solo lato posteriore, Set con coperchio di protezione

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Spazio di montaggio ridotto e standard di tutte le prese di ricarica per infrastruttura di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
  • Bloccaggio integrato durante la carica

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627525
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key XWBADC -
GTIN 4055626322209
Peso per pezzo (confezione esclusa) 878,000 kg
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi