Cavo di ricarica AC - EV-T2G3C-3AC32A-5,4M-ABL - 1627517

Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Linea di design C-Line, Cavi: 5,4 m, nero, diritto, Logo 'ABL Sursum', guaina speciale con capocorda, Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo per la ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con presa veicolo tipo 2, per installazione su stazioni di ricarica (EVSE)

I vantaggi

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627517
Pezzi/conf. 6 STK
Sales key XWBAAC -
GTIN 4055626339849
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3,152 kg
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi