Cavo di ricarica DC - EV-GBM4C-DC60A-5,0M16ESBK-ABB - 1627472

Cavo di ricarica DC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, GB/T, GB/T 20234.3, 60 A / 750 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 5 m, nero, diritto, Guaina di protezione del cavo per ABB separato, quantità di imballaggio separate (15 pz.), Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa veicolo GB/T con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627472
Pezzi/conf. 15 STK
Sales key XWBAAG -
Quantità di ordinazione minima 15 STK
GTIN 4055626316123
Peso per pezzo (confezione esclusa) 0,000 g
Numero tariffa doganale 85444290

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi