Cavo di ricarica DC - EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK-ABB - 1627470

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 5 m, nero, diritto, Quantità di confezionamento separate per ABB (20 pz.), Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con inlet veicolo CCS tipo 2 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627470
Pezzi/conf. 20 STK
Sales key XWBAAD -
Quantità di ordinazione minima 20 STK
GTIN 4055626316116
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9,300 kg
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi