Presa di ricarica dell'infrastruttura - EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 - 1627423

Presa di ricarica di infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici, compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, Lunghezza: 0,7 m, Connessione a vite di un coperchio ribaltabile: Solo lato posteriore

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Prese di ricarica dell'infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture di tipo 2, per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

  • Spazio di montaggio ridotto e standard di tutte le prese di ricarica per infrastruttura di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
  • Bloccaggio integrato durante la carica

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627423
Pezzi/conf. 50 STK
Sales key XWBADC -
Quantità di ordinazione minima 50 STK
GTIN 4055626311494
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi