Cavo di ricarica DC - EV-T1L2CC-DC125A-4,5M1ASBK-ABB - 1627377

Cavo di carica DC con connettore di carica lato veicolo, estremità aperta, CCS tipo 1, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 125 A / 600 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 4,5 m, nero, diritto, Quantità di confezionamento separate per ABB (15 pz.), Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa veicolo CCS tipo 1 con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627377
Pezzi/conf. 5 STK
Sales key XWBAAB -
Quantità di ordinazione minima 5 STK
GTIN 4055626311470
Peso per pezzo (confezione esclusa) 10,120 kg
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi