Cavo di ricarica DC - EV-GBM4C-DC125A-4,5M50ESBK00 - 1627376

Cavo di ricarica DC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 125 A / 750 V (DC), Linea di design Standard, Cavi: 4,5 m, nero, diritto, Quantità di confezionamento separate per ABB (25 pz.), Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica in DC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera per ricaricare rapidamente veicoli elettrici (EV) con presa veicolo GB/T con corrente continua (DC), per installazione su stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma
  • Sensori di temperatura integrati per il monitoraggio della temperature sui contatti di potenza
  • Bloccaggio integrato durante la carica

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627376
Pezzi/conf. 25 STK
Sales key XWBAAG -
Quantità di ordinazione minima 25 STK
GTIN 4055626311463
Peso per pezzo (confezione esclusa) 8,000 kg
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi