Cavo di ricarica AC - EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627356

Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica lato veicolo, estremità del cavo aperta, con possibilità di blocco per lucchetto ad arco, con cappuccio di protezione, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), Linea di design C-Line, Cavi: 5 m, nero, diritto, Piano d'inserimento: nero, Maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo per la ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con presa veicolo tipo 1, per installazione su stazioni di ricarica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma
  • Collaudo in conformità alle prove degli standard automobilistici LV124, LV214, LV215-2
  • Funzione affidabile della leva di bloccaggio con guarnizione supplementare
  • Possibilità opzionale di bloccaggio con lucchetto
  • Impermeabilità longitudinale all'acqua senza soluzione di continuità contro la penetrazione di acqua nel cavo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627356
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key XWBAAA -
GTIN 4055626317007
Peso per pezzo (confezione esclusa) 2,060 kg
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi