Cavo di ricarica AC - EV-GBM3C-1AC16A-7,0M2,5ESOG00P - 1627255

Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con supporto/posizione di parcheggio, GB/T, GB/T 20234.2, 16 A / 250 V (AC), linea di design D-Line, cavi: 7 m, arancione, diritto, IMPORTANTE: eventuale gestione cavi necessaria., piano d'inserimento: grigio, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Cavo per la ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con inlet veicolo GB/T, per installazione su stazioni di ricarica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1627255
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key XWBAAF -
GTIN 4055626301488
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine CN (Cina)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi