Passaparete posteriore - RC-12P1N12Q0GZ - 1626050

Passaparete posteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 12, Tipo contatti: Maschio, Attacco a saldare, O-ring assiale, Fissaggio centrale, Spessore della parete min.: 0,8 mm, Spessore della parete max.: 6,5 mm, Diametro cavo: 3,5 mm ... 4,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1626050
Pezzi/conf. 12 STK
Sales key ABRAAE -
GTIN 4046356748742
Peso per pezzo (confezione esclusa) 122,220 g
Numero tariffa doganale 85366990

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi