Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio - K-7E - OE/5,0-D00/M17 F8 - 1624786

Conduttori per cavi rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio, lunghezza: 5 m, colore guaina esterna: arancio RAL 2003

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
  • Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
  • Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
  • Elevata flessibilità: sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1624786
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRDEA -
Quantità di ordinazione minima 2 STK
Pagina catalogo Pagina 225 (C_2_2017)
GTIN 4046356637251
Peso per pezzo (confezione esclusa) 887,000 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi