Connettore per cavi - ST-6ES1N8A8005 - 1624549

La figura mostra la versione a 4 poli (3+PE)

Connettore per cavi, diritto, Bloccaggio a vite, M17, numero poli: 6+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, schermata: sì, diametro cavi: 10 mm... 12,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature
  • Flessibilità d'uso: collegare in modo affidabile vari diametri conduttori
  • Stampati, con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1624549
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCAA -
Pagina catalogo Pagina 141 (C_2_2017)
GTIN 4046356622912
Peso per pezzo (confezione esclusa) 59,400 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi