novità

Connettore per cavi - CA-1RS1N8AT006 - 1624072

La figura mostra la versione a 12 poli

Connettore per cavo, angolato, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 16+2+PE, Tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, Diametro cavo: 4 mm ... 6 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Uscita cavo angolare per l'impiego in condizioni di spazio ridotte
  • Adattamento a diverse applicazioni grazie alla direzione di uscita cavo regolabile
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Connettore per confezionamento flessibile in campo
  • Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1624072
Pezzi/conf. 1
Pagina catalogo Pagina 85 (C-2-2017)
GTIN 4055626230634

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi