Connettore per cavi - CA-1RP1N8A80DNS - 1623837

Connettore per cavo, diritto, schermati: sì, Bloccaggio SPEEDCON, M23, N. poli: 16+2+PE, Tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, Diametro cavo: 3 mm ... 14,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Connettore per confezionamento flessibile in campo
  • Protezione EMC continua per la trasmissione affidabile di segnali
  • Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Connessione a crimpare: confezionamento resistente alle vibrazioni e alle temperature

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623837
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRBFH -
Pagina catalogo Pagina 77 (C_2_2017)
GTIN 4055626228402
Peso per pezzo (confezione esclusa) 95,000 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi