Connettore per apparecchi anteriore - SB-8ESSD8AA700S - 1623720

Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, schermati: sì, SPEEDCON, M40, Tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, O-ring assiale, 4x Ø4,2

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
  • Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
  • In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
  • Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623720
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCGL -
GTIN 4055626194899
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi