Connettore per giunti - SB-8EPSD8A9L34S - 1623715

Connettore per giunti, diritto, lungo, schermati: sì, SPEEDCON, M40, N. poli: 8+4+PE / 3+N+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, diametro cavi: 20,5 mm ... 26,5 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

I vantaggi

  • Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
  • In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
  • Codifiche meccaniche impediscono in modo affidabile l'inserzione errata
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623715
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCGI -
Pagina catalogo Pagina 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626194783
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi