Adattatore di prova per connettore di ricarica lato veicolo - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Speciale inlet veicolo per test della stazione di ricarica, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, Lunghezza: 2 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Speciale inlet veicolo per test della stazione di ricarica, solo per prove di laboratorio, test con stazioni di ricarica e altre analisi sul lato infrastruttura - non per l'installazione in qualsiasi tipo di veicolo, l'impiego al di fuori del laboratorio non è possibile

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623492
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key XWBACD -
GTIN 4055626172149
Peso per pezzo (confezione esclusa) 3.994,000 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi