Cavo di ricarica AC - EV-T1M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 - 1623389

Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica del veicolo, estremità del cavo aperta, con cappuccio di protezione, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linea di design D-Line, cavi: 5 m, nero, diritto, piano d'inserimento: grigio, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo per la ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo ed estremità libera con corrente alternata (AC) per ricaricare veicoli elettrici (EV) con presa veicolo tipo 1, per installazione su stazioni di ricarica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Certificata secondo IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623389
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key XWBAAA -
Pagina catalogo Pagina 742 (C_2_2017)
GTIN 4055626140131
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1,990 kg
Numero tariffa doganale 85444290
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi