Connettore per giunti - SB-8ESCA8A9L32S - 1623339

Connettore per giunti, diritto, lungo, schermati: sì, SPEEDCON, M40, N. poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, diametro cavi: 9 mm ... 14 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
  • Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
  • Codifiche meccaniche impediscono in modo affidabile l'inserzione errata
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623339
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key ABRCGI -
Pagina catalogo Pagina 127 (C_2_2017)
GTIN 4055626194486
Peso per pezzo (confezione esclusa) 485,300 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi