Adattatore di prova per connettore di ricarica lato veicolo - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Speciale inlet per test della stazione di ricarica, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Attuatore di bloccaggio, Fili singoli, lunghezza: 6 m, Montaggio sulla parete anteriore e posteriore

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Download

Descrizione prodotto

Speciale inlet veicolo per test della stazione di ricarica, solo per prove di laboratorio, test con stazioni di ricarica (EVSE) e altre analisi sul lato infrastruttura - non per l'installazione in qualsiasi tipo di veicolo, l'impiego al di fuori del laboratorio non è possibile

Logo

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1623322
Pezzi/conf. 1 PZ
Sales key XWBACD -
GTIN 4055626140278
Peso per pezzo (confezione esclusa) 9.944,000 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi