Cavo di ricarica AC - EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623236

Cavo di ricarica AC, Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica lato veicolo, estremità del cavo aperta, con possibilità di blocco per lucchetto ad arco, con cappuccio di protezione, C-Line nero / grigio, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linea di design C-Line, cavi: 4 m, nero, diritto, piano d'inserimento: nero, maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Disegni



Disegno collegamento  

Disegno collegamento
Piedinatura connettore di ricarica infrastruttura

Disegno quotato  

Disegno quotato
Assicurarsi che la spina di ricarica del veicolo, durante l'intera pausa di ricarica, sia inserita in supporti di connettori adeguati, che offrano un grado minimo di protezione IP24 secondo IEC 61851-1. Per creare tali supporti di connettori, utilizzare le dimensioni della spina di ricarica del veicolo. Per informazioni più dettagliate consultare l'area download.



Disegno schema  

Disegno schema
Istruzioni per l'uso

Disegno schema  

Disegno schema
Definizione della terminologia



Torna su

Definizione prodotto

Tipo di prodotto Cavo di ricarica AC con connettore di ricarica lato veicolo, estremità del cavo aperta, con possibilità di blocco per lucchetto ad arco, con cappuccio di protezione
Esecuzione C-Line nero / grigio
Norme/Disposizioni IEC 62196-2
SAE J1772
Standard di ricarica Tipo 1
Modalità di carica Mode 3, Case C
Torna su

Dimensioni

Connettore di ricarica lato veicolo larghezza 58,00 mm
Connettore di ricarica lato veicolo altezza 151,10 mm
Connettore di ricarica lato veicolo profondità 236,10 mm
Lunghezza cavo 4 m
Lunghezza di spelatura 60 mm ±15 mm
Torna su

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio) -30 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio) -40 °C ... 80 °C
Altitudine di impiego max. 5000 m (sopra il livello del mare)
Grado di protezione IP44 (collegato, è possibile garantire il grado di protezione con dispositivo collegato e pronto all'uso solo se entrambi gli elementi del collegamento elettrico sono prodotti originali Phoenix Contact o prodotti normati equivalenti)
IP54 (Cappuccio di protezione)
Torna su

Caratteristiche elettriche

Capacità di carico massima 5 kW
Numero fasi 1
Numero contatti di potenza 3 (L1, N, PE)
Corrente di dimensionamento contatti di potenza 20 A
Tensione nominale contatti di potenza 250 V AC
Quantità contatti di segnale 2 (CP, CS)
Corrente di dimensionamento contatti di segnale 2 A
Tensione nominale contatti di segnale 30 V AC
Tipo di trasmissione del segnale Pulse width modulation
Nota sul tipo di connessione Connessione a crimpare, non separabile
Codifica resistenza 480 Ω (Leva azionata)
150 Ω (Leva non azionata)
Torna su

Caratteristiche meccaniche

Cicli di manovra > 10000
Forza di inserzione < 75 N
Forza di trazione < 75 N
Torna su

Design

Linea di design C-Line
Colore custodia nero
Colore piano d'inserimento nero
Colore maniglie grigio
Colore attuatore argento
Colore cappuccio di protezione nero
Variazioni per i clienti Su richiesta
Torna su

Materiale

Materiale custodia Plastica
Materiale maniglie Plastica flessibile
Materiale leva di comando Metallo
Materiale cappuccio di protezione Plastica flessibile
Materiale piano d'inserimento Plastica
Classe di combustibilità V0
Superficie del materiale dei contatti Ag
Torna su

Cavi

Struttura dei cavi 3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm²
Norme / disposizioni relative ai cavi prEN 50620 / DIN EN 50620
Classe dei cavi Classe 5
Certificazioni relative ai cavi VDE
Diametro esterno conduttore 10,2 mm ±0,3 mm
Tipo di linea diritto
Guaina esterna, materiale TPE-U
Guaina esterna, colore nero
Raggio di piegatura minimo 153 mm (15 x diametro)
Torna su

Bloccaggio

Tipo di bloccaggio Possibilità di bloccaggio della leva di azionamento con lucchetto ad arco di 4 mm
Torna su

Environmental Product Compliance

REACh SVHC
Lead 7439-92-1
China RoHS Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 10 anni;
Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"
Torna su

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0 27140800
eCl@ss 4.1 27140800
eCl@ss 5.0 27143400
eCl@ss 5.1 27143400
eCl@ss 6.0 27143400
eCl@ss 7.0 27449001
eCl@ss 8.0 27449001
eCl@ss 9.0 27144705
Torna su

ETIM

ETIM 3.0 EC002061
ETIM 4.0 EC002061
ETIM 5.0 EC002839
ETIM 6.0 EC002897
ETIM 7.0 EC002897
Torna su

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211923
UNSPSC 7.0901 39121522
UNSPSC 11 39121522
UNSPSC 12.01 39121522
UNSPSC 13.2 39121522
Torna su

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi