Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati - K-8E-M23MK/ 2,0-H00/M23FK-C5-S - 1622250

Connettori rivestiti in materiale plastico mediante stampaggio su entrambi i lati, lunghezza: 2 m, colore guaina esterna: arancio RAL 2003

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
  • Interfaccia dati CAT5 per massimo 100 MBit/s
  • Sono disponibili lunghezze cavo e confezionamenti specifici per il cliente
  • Semplice e sicuro: confezioni testate elettricamente al 100 % e pronte per la messa in uso
  • Con cavi preconfezionati su uno o entrambi i lati
  • Connessione semplice: esecuzione angolata con direzione di uscita cavo regolabile

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1622250
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRDME -
Quantità di ordinazione minima 2 STK
Pagina catalogo Pagina 232 (C_2_2017)
GTIN 4055626070063
Peso per pezzo (confezione esclusa) 1.029,400 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi