Cavo di ricarica AC - EV-T2M3PC-3AC20A-7,0M2,5ESBK00 - 1622160

Cavo di carica AC mobile con connettore lato veicolo e connettore lato infrastruttura, con cappucci di protezione, Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), Linea di design D-Line, nero, diritto, IMPORTANTE: eventuale gestione cavi necessaria., Piano d'inserimento: grigio, Maniglie: grigio

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Cavo di ricarica mobile in AC con connettore di ricarica del veicolo e connettore di ricarica lato infrastruttura per il caricamento di veicoli elettrici (EV) con presa veicolo tipo 2 con corrente alternata (AC), compatibile con prese di ricarica dell'infrastruttura tipo 2 sulle stazioni di ricarica per mobilità elettrica (EVSE)

I vantaggi

  • Design universale di tutti i connettori di ricarica infrastruttura e veicoli di Phoenix Contact
  • Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
  • Produzione a norma ISO TS 16949
  • Dati materiali disponibili in IMDS (International Material Data System per l'industria automobilistica)
  • Praticità d'uso grazie all'impugnatura ergonomica e a inserti aggiuntivi in gomma

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1622160
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key XWBAEC -
GTIN 4055626015606
Peso per pezzo (confezione esclusa) 22,220 g
Numero tariffa doganale 85444290
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi