Spina portafusibile - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU - 1622152

Connettore fusibili SUNCLIX, nella versione per tensione di sistema 1500 V

Connettore fusibile per la protezione di componenti e dispositivi di impianti fotovoltaici, nero, piano di inserimento SUNCLIX, 1500 V / 30 A, IP68 (24 h / 2 m)

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Omologazioni

Download

Descrizione prodotto

Connettore fusibili SUNCLIX, tensione di sistema 1500 V, corrente nominale dell'inserto fusibile 30 A, versione EU

I vantaggi

  • Design One-Piece
  • Robusto elemento di protezione di facile installazione per impiego esterno
  • Inserto fusibile di alta qualità
  • Grado di protezione: IP68 (24 h/2 m)
  • 1500 V

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1622152
Pezzi/conf. 8 STK
Sales key ABMBZA -
GTIN 4055626130804
Peso per pezzo (confezione esclusa) 83,000 g
Numero tariffa doganale 85354000
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi