Connettore per cavi - SH-8EPS48A8LB1 - 1622016

La figura mostra la variante con interfaccia CAT5

Connettore per cavo, diritto, lungo, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 8+4+PE / 3+N+PE, Tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, Diametro cavo: 15 mm ... 18 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
  • In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
  • Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1622016
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCFA -
Pagina catalogo Pagina 115 (C_2_2017)
GTIN 4055626011523
Peso per pezzo (confezione esclusa) 135,000 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi