Connettore per cavi - SH-8ESS48A8LB4 - 1622003

La figura mostra la variante con interfaccia CAT5

Connettore per cavo, diritto, lungo, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 8+4+PE / 3+N+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 9 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
  • In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
  • Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1622003
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCFA -
Pagina catalogo Pagina 115 (C_2_2017)
GTIN 4055626011530
Peso per pezzo (confezione esclusa) 136,700 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi