Connettore per cavi - SH-8ESC58A8LB4 - 1621998

Connettore per cavo, diritto, lungo, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, Diametro cavo: 7,5 mm ... 9 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza con un solo connettore
  • Interfaccia dati CAT5
  • Riduzione del tempo di collegamento con il bloccaggio rapido SPEEDCON opzionale
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1621998
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCFA -
Pagina catalogo Pagina 115 (C_2_2017)
GTIN 4055626011578
Peso per pezzo (confezione esclusa) 137,900 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi