Connettore per apparecchi anteriore - SH-8EPS48AWA00S - 1621570

La figura mostra la variante con interfaccia CAT5

Connettore per apparecchi anteriore, diritto, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 8+4+PE / 3+N+PE, tipo contatti: Maschio, Attacco a crimpare, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, misura flangia: 26 mm x 26 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
  • In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1621570
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCFJ -
Pagina catalogo Pagina 117 (C_2_2017)
GTIN 4046356937184
Peso per pezzo (confezione esclusa) 44,600 g
Numero tariffa doganale 85366990
Paese di origine DE (Germania)

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi