Connettore per apparecchi anteriore - SH-8ESS48AAD00S - 1621564

La figura mostra la variante con interfaccia CAT5

Connettore per apparecchi anteriore, angolato, orientabile, schermati: sì, Bloccaggio a vite, M23, N. poli: 8+4+PE / 3+N+PE, tipo contatti: femmina, Attacco a crimpare, O-ring assiale, 4x Ø 3,2, misura flangia: 26 mm x 26 mm

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Connessione semplice grazie alla direzione di uscita cavo regolabile fino a 310°, senza livelli
  • Tutte le custodie sono equipaggiabili con contatti maschio o femmina
  • In totale sono disponibili otto contatti per la trasmissione di segnali
  • Utilizzo sicuro sul campo grazie all'elevata protezione
  • Protezione EMC continua per soluzioni di collegamento affidabili negli ambienti industriali

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1621564
Pezzi/conf. 1 STK
Sales key ABRCFL -
Pagina catalogo Pagina 119 (C_2_2017)
GTIN 4046356937122
Peso per pezzo (confezione esclusa) 111,110 g
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
Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi